Strmeňová závora s okom a zarážkou pozostáva s jednoduchého ergonomického dizajnu pre širokú škálu zariadení, vyžadujúcich priame závory. Závora a zarážka musia byť objednávané oddelene a sú dostupné v mäkkej a nehrdzavejúcej oceli.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Material | Diametru orificiu de montare | Lățime totală | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2556 RON - 3,2556 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
Oțel moale
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Strike
|
||
| 7,4235 RON - 17,7492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Strike
|
||
| 2,975 RON - 2,975 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
Oțel moale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Strike
|
||
| 16,6154 RON - 39,7927 RON | 6 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Strike
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina