Meniu Caută

Încuietoare extensibilă și opritor

În stoc

Strmeňové závory sú nízkoprofilové a protikus je skrytý a zafixovaný pod závorou na podporu zámky. Rúčka je vyrobená z čiernej gumy a na montáž sa používajú štandardné skrutky M4 (nie sú súčasťou balenia).

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
20 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Lățime totală Înălțime totală Cumpără
18,7064 RON - 40,7948 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
16,6014 RON - 36,2142 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
10283806 11,4371 RON - 27,0533 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
27,9866 RON - 61,7217 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0 mm
13.5 mm
28,0525 RON - 65,1285 RON 52 În stoc
47.0 mm
36.4 mm
11.0 mm
30,368 RON - 66,2735 RON 18 În stoc
95.5 mm
44.0 mm
13.0 mm
12,4195 RON - 27,0533 RON 530 În stoc
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
42,4087 RON - 92,4681 RON 72 În stoc
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
19,2256 RON - 41,9398 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
71,0645 RON - 155,0201 RON 20 În stoc
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
44,5837 RON - 97,1916 RON 21 În stoc
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
46,7448 RON - 101,9152 RON 1 În stoc
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
21,0218 RON - 45,8046 RON 46 În stoc
94.0 mm
37.0 mm
17.0 mm
42,4087 RON - 92,4681 RON 26 În stoc
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
21,3166 RON - 46,5203 RON 20 În stoc
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
34,9569 RON - 93,47 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
215.8 mm
26.0 mm
25.0 mm
85,005 RON - 132,23 RON 15 În stoc
32.0 mm
27.0 mm
17,0686 RON - 26,5511 RON 1006 În stoc
16.0 mm
15.0 mm
26,7702 RON - 64,9853 RON 877 În stoc
20.0 mm
16.0 mm
încuietoare extensibilă 47.0 mm 36.4 mm 11.0 mm Oțel inoxidabil

10283363

Interval de preț
65,1285 RON - 28,0525 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    36.4 mm
  • Cod Vamal
    7318190090
încuietoare extensibilă 95.5 mm 44.0 mm 13.0 mm Oțel

10283868

Interval de preț
66,2735 RON - 30,368 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    44.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
încuietoare extensibilă 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Galvanised Steel

10283790

Interval de preț
27,0533 RON - 12,4195 RON

Niveluri de stoc
530 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    3
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Lățime totală
    24.0 mm
  • Lungime încuietoare
    44.5 mm
  • Cod Vamal
    7318190090
încuietoare extensibilă 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Oţel inoxidabil 304

10282793

Interval de preț
92,4681 RON - 42,4087 RON

Niveluri de stoc
72 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    3
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Lățime totală
    24.0 mm
  • Lungime încuietoare
    44.5 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
încuietoare extensibilă 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Oţel inoxidabil 304

10282786

Interval de preț
155,0201 RON - 71,0645 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Înălțime totală
    22.0 mm
  • Lățime totală
    39.0 mm
  • Lungime încuietoare
    105.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
încuietoare extensibilă 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Oţel inoxidabil 304

10282823

Interval de preț
97,1916 RON - 44,5837 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    7
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Lățime totală
    33.0 mm
  • Lungime încuietoare
    74.5 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
încuietoare extensibilă 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Oţel inoxidabil 304

10282816

Interval de preț
101,9152 RON - 46,7448 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    5
  • Înălțime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    33.0 mm
  • Lungime încuietoare
    74.5 mm
  • Cod Vamal
    7318190090
încuietoare extensibilă 94.0 mm 37.0 mm 17.0 mm Oțel

10283844

Interval de preț
45,8046 RON - 21,0218 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    17.0 mm
  • Lățime totală
    37.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
încuietoare extensibilă 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Oţel inoxidabil 304

10282809

Interval de preț
92,4681 RON - 42,4087 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    4
  • Înălțime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    24.0 mm
  • Lungime încuietoare
    44.5 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
încuietoare extensibilă 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Galvanised Steel

10283776

Interval de preț
46,5203 RON - 21,3166 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Înălțime totală
    22.0 mm
  • Lățime totală
    39.0 mm
  • Lungime încuietoare
    105.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
încuietoare extensibilă 140.0 - 160.0 mm 32.0 mm 27.0 mm Oțel

10236512

Interval de preț
132,23 RON - 85,005 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Inel și opritor
  • Înălțime totală
    27.0 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Lungime încuietoare
    97.0 mm
  • Cod Vamal
    8301600090
încuietoare extensibilă 77.0 - 88.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Oțel

10236499

Interval de preț
26,5511 RON - 17,0686 RON

Niveluri de stoc
1006 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Inel și opritor
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Lățime totală
    16.0 mm
  • Cod Vamal
    8301600090
încuietoare extensibilă 94.0 - 125.0 mm 20.0 mm 16.0 mm Oțel

10236505

Interval de preț
64,9853 RON - 26,7702 RON

Niveluri de stoc
877 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Inel și opritor
  • Înălțime totală
    16.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Lungime încuietoare
    65.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090