Meniu Caută

Încuietoare cu arc cu sfert de rotație 24.5 mm Cheie triunghiulară 7.0 mm

Numărul piesei Essentra:

20061531

Numărul piesei producătorului:

1060403734002E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 193,0936 RON
50 - 149 104,7295 RON
150 + 77,9855 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

193,09 RON

1 x 193,0936 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu crom
Material Oțel inoxidabil
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Stil încuietoare Quarter-Turn with Spring
Stil cap Triunghi de 7,0 mm
Tip cheie Cheie triunghiulară 7.0 mm
Include Key Sold Separately
Interval prindere 24.5 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne