Meniu Caută

Încuietoare cu arc cu sfert de rotație 18.5 mm Cheie triunghiulară 8.0 mm

Numărul piesei Essentra:

20125615

Numărul piesei producătorului:

360123830

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 32,538 RON
50 + 14,5672 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

162,69 RON

5 x 32,538 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Material Aliaj de zinc turnat sub presiune
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Stil încuietoare Quarter Turn with Spring
Stil cap Triunghi de 8,0 mm
Tip cheie Cheie triunghiulară 8.0 mm
Include Key Sold Separately
Interval prindere 18.5 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne