Meniu Caută

Încuietoare cu arc cu sfert de rotație 24.5 mm Cheie cu fante

Numărul piesei Essentra:

20125622

Numărul piesei producătorului:

360124234

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Material Aliaj de zinc turnat sub presiune
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Stil încuietoare Quarter Turn with Spring
Stil cap Crestate
Tip cheie Cheie cu fante
Include Key Sold Separately
Interval prindere 24.5 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne