Meniu Caută

Încuietoare cu cheie Chei diferite 45.0 mm Aliaj de zinc

Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These locks involve tool-less assembly for quick and easy mounting. They can be mounted onto doors with common thicknesses and are ideal for lightweight door applications.
Numărul piesei Essentra:

20075224

Numărul piesei producătorului:

4604034E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 239,7184 RON
20 + 171,2274 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă orice cantitate

Preț total:

239,72 RON

1 x 239,7184 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Finalizare Oțel inoxidabil
Material Aliaj de zinc
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Stil încuietoare Dispozitiv de blocare camă
Tip cheie Chei diferite
Include Driver Key
Interval prindere 24.5 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne