Meniu Caută

Încuietoare cu buton 25.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune Argintiu

Numărul piesei Essentra:

20075729

Numărul piesei producătorului:

46611E

104 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 39,6877 RON
50 + 28,3484 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

39,69 RON

1 x 39,6877 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime cilindru 19.5 mm
Lungime corp 19.5 mm
Interval prindere 25.0 mm
Culoare Argintiu
Finalizare Placat cu crom
Material mâner sferic Aliaj de zinc turnat sub presiune
Tip Buton cu împingere
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne