Meniu Caută

Încuietori de compresie Cheie cu fante 50.0 mm Zamac

Încuietorile fixe cu came de compresie au un design rotund versatil, cu profil redus. Ideale pentru a ține ușile și panourile închise, eliminând în același timp zgomotele cauzate de vibrații și de mișcarea panourilor. Compresia sporită permite închiderea sigură atunci când este necesară performanța IP65/NEMA. Temperatura de lucru de la -50 la +80 grade C. Fabricate din aliaj de zinc turnat sub presiune, cu finisaj cu pulbere de culoare neagră.
Numărul piesei Essentra:

20081553

Numărul piesei producătorului:

0401114261E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 42,8982 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

42,90 RON

1 x 42,8982 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Material camă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Tip cheie Cheie cu fante
Orientare la montare Pe partea stângă
Compresie maximă 6.0 mm
Înălțime cap 6.0 mm
Înălțime carcasă 22.0 mm
Lungime totală 45.0 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Lungime orificiu de montare 22.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne