Meniu Caută

Încuietori de compresie Cheie dublă 38.0 mm Zamac

Încuietorile fixe cu came de compresie au un design rotund versatil, cu profil redus. Ideale pentru a ține ușile și panourile închise, eliminând în același timp zgomotele cauzate de vibrații și de mișcarea panourilor. Compresia sporită permite închiderea sigură atunci când este necesară performanța IP65/NEMA. Temperatura de lucru de la -50 la +80 grade C. Fabricate din aliaj de zinc turnat sub presiune, cu finisaj cu pulbere de culoare neagră.
Numărul piesei Essentra:

20081010

Numărul piesei producătorului:

0401121334E

54 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 88,1759 RON
50 + 62,9828 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

88,18 RON

1 x 88,1759 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material camă Oțel
Material carcasă Zamac
Tip cheie Cheie dublă
Orientare la montare Pe partea stângă
Compresie maximă 6.0 mm
Diametru cap 30.0 mm
Înălțime cap 6.0 mm
Lungime camă 45.0 mm
Înălțime carcasă 32.0 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne