Meniu Caută

Încuietori de compresie Cheie triunghiulară 35.0 mm Aliaj de zinc

Încuietorile fixe cu came de compresie au un design rotund versatil, cu profil redus. Ideale pentru a ține ușile și panourile închise, eliminând în același timp zgomotele cauzate de vibrații și de mișcarea panourilor. Compresia sporită permite închiderea sigură atunci când este necesară performanța IP65/NEMA. Temperatura de lucru de la -50 la +80 grade C. Fabricate din aliaj de zinc turnat sub presiune, cu finisaj cu pulbere de culoare neagră.
Numărul piesei Essentra:

20119485

Numărul piesei producătorului:

0401123731E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 88,1759 RON
50 + 62,9828 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

88,18 RON

1 x 88,1759 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material camă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material carcasă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Tip cheie Cheie triunghiulară
Orientare la montare Pe partea stângă
Compresie maximă 6.0 mm
Înălțime cap 6.0 mm
Înălțime carcasă 32.0 mm
Lungime totală 76.0 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne