Meniu Caută

Încuietori de compresie Cheie triunghiulară 7.0 mm 20.0 mm Zamac

Încuietorile fixe cu came de compresie au un design rotund versatil, cu profil redus. Ideale pentru a ține ușile și panourile închise, eliminând în același timp zgomotele cauzate de vibrații și de mișcarea panourilor. Compresia sporită permite închiderea sigură atunci când este necesară performanța IP65/NEMA. Sunt acționate cu cheie. Temperatura de lucru de la -50 la +80 grade C. Fabricate din aliaj de zinc turnat sub presiune, cu finisaj cu pulbere de culoare neagră.
Numărul piesei Essentra:

20049843

Numărul piesei producătorului:

0401123761001E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 109,1507 RON
25 - 49 68,7228 RON
50 + 59,6568 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

109,15 RON

1 x 109,1507 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Material camă Oțel
Material carcasă Zamac
Tip cheie Cheie triunghiulară 7.0 mm
Orientare la montare Pe partea dreaptă
Compresie maximă 6.0 mm
Diametru cap 30.0 mm
Înălțime cap 6.0 mm
Lungime camă 45.0 mm
Înălțime carcasă 32.0 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne