Meniu Caută

Încuietori de compresie Cheie pătrată 24.0 mm Oțel inoxidabil

Încuietorile fixe cu came de compresie au un design rotund versatil, cu profil redus. Ideale pentru a ține ușile și panourile închise, eliminând în același timp zgomotele cauzate de vibrații și de mișcarea panourilor. Compresia sporită permite închiderea sigură atunci când este necesară performanța IP65/NEMA. Sunt acționate cu cheie. Temperatura de lucru de la -50 la +80 grade C. Fabricate din oțel inoxidabil, cu finisaj de culoare naturală.
Numărul piesei Essentra:

20052997

Numărul piesei producătorului:

0401402859E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 308,7677 RON
10 + 220,5484 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

308,77 RON

1 x 308,7677 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material încuietoare Oțel inoxidabil
Material camă Oțel inoxidabil
Material carcasă Oțel inoxidabil
Tip cheie Cheie pătrată
Orientare la montare Pe partea stângă
Compresie maximă 6.0 mm
Diametru cap 30.0 mm
Înălțime cap 6.0 mm
Lungime camă 45.0 mm
Înălțime carcasă 32.0 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne