20053284
0401404261E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 308,7677 RON |
10 + | 220,5484 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material încuietoare | Oțel inoxidabil |
---|---|
Material camă | Oțel inoxidabil |
Material carcasă | Oțel inoxidabil |
Tip cheie | Cheie cu fante |
Orientare la montare | Pe partea stângă |
Compresie maximă | 6.0 mm |
Compresie maximă | 0.236 in |
Diametru cap | 30.0 mm |
Diametru cap | 1.181 in |
Înălțime cap | 6.0 mm |
Înălțime cap | 0.236 in |
Lungime camă | 45.0 mm |
Lungime camă | 1.772 in |
Înălțime carcasă | 32.0 mm |
Înălțime carcasă | 1.26 in |
Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
Lungime orificiu de montare | 22.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.874 in |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.