Meniu Caută

Încuietori cu camă de compresie 22.0 mm 19.2 mm Oțel inoxidabil

Încuietorile fixe cu came de compresie au un design rotund versatil, cu profil redus. Ideale pentru a ține ușile și panourile închise, eliminând în același timp zgomotele cauzate de vibrații și de mișcarea panourilor. Compresia sporită permite închiderea sigură atunci când este necesară performanța IP65/NEMA. Sunt acționate cu cheie. Temperatura de lucru de la -50 la +80 grade C. Fabricate din oțel inoxidabil, cu finisaj de culoare naturală.
Numărul piesei Essentra:

20076177

Numărul piesei producătorului:

5403402830002E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material camă Oțel inoxidabil
Tip cheie Cheie pătrată de 8,0 mm
Orientare la montare Pe partea stângă
Compresie maximă 4.0 mm
Înălțime cap 6.0 mm
Înălțime carcasă 22.0 mm
Lungime totală 45.0 mm
Lățime orificiu de montare 19.2 mm
Lungime orificiu de montare 22.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne