20076795
5403403835001E
Cantitate | Preț unitar |
---|
Material camă | Oțel inoxidabil |
---|---|
Tip cheie | Cheie triunghiulară 8.0 mm |
Orientare la montare | Pe partea dreaptă |
Compresie maximă | 4.0 mm |
Compresie maximă | 0.157 in |
Înălțime cap | 6.0 mm |
Înălțime cap | 0.236 in |
Înălțime carcasă | 22.0 mm |
Înălțime carcasă | 0.866 in |
Lungime totală | 45.0 mm |
Lungime totală | 1.772 in |
Lățime orificiu de montare | 19.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.756 in |
Lungime orificiu de montare | 22.0 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.866 in |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.