Meniu Caută

Încuietoare dulap Cu chei identice 8.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Numărul piesei Essentra:

10273296

Numărul piesei producătorului:

492891

37 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 79,51 RON
25 + 36,4919 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

79,51 RON

1 x 79,51 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu crom
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Chei Cu chei identice
Tip cheie Cheie cu fante
Model Zăvor drept
Lungime camă 20.0 mm
Interval prindere 8.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne