Meniu Caută

Încuietoare dulap Cu chei identice 10.4 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Numărul piesei Essentra:

10273319

Numărul piesei producătorului:

492893

21 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 148,1843 RON
25 + 62,6335 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

148,18 RON

1 x 148,1843 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu crom
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Chei Cu chei identice
Tip cheie Cheie rotundă
Model Zăvor drept
Lungime camă 19.0 mm
Interval prindere 10.4 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne