20055165
9600020123936E
Cantitate | Preț unitar |
---|
Material camă | Oțel |
---|---|
Material încuietoare | PA |
Stil mâner | Fără mâner |
Model | Camă decalată |
Lungime orificiu de montare | 22.2 mm |
Lungime orificiu de montare | 0.874 in |
Lățime orificiu de montare | 20.2 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.795 in |
Interval prindere | 28.5 - 68.0 mm |
Interval prindere | 1.122 - 2.677 in |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.