Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație 56.0 mm 14.5 mm Aliaj de zinc

Încuietori cu came cu întoarcere a mânerului - Ajustabile, utilizate pentru panouri electronice, uși, dulapuri și alte instalații similare. Mânerul său este detașabil, prin urmare nu este obligatoriu, iar atunci când nu este utilizat, încuietoarea poate fi deschisă cu o cheie triunghiulară de 9 mm. Cama este din oțel, iar încuietoarea din aliaj de zinc turnat sub presiune.
Numărul piesei Essentra:

20079772

Numărul piesei producătorului:

9600112123938E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 17,8181 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

17,82 RON

1 x 17,8181 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material mâner PA
Material camă Oțel
Material încuietoare Aliaj de zinc
Stil mâner Mâner în stea
Model Camă decalată înapoi
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Interval prindere 14.5 - 56.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne