Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație 68.0 mm 26.5 mm PA

Încuietori cu came cu întoarcere a mânerului - Ajustabile, utilizate pentru panouri electronice, uși, dulapuri și alte instalații similare. Mânerul său este detașabil, prin urmare nu este obligatoriu, iar atunci când nu este utilizat, încuietoarea poate fi deschisă cu o cheie triunghiulară de 9 mm. Cama este din oțel, iar încuietoarea din poliamidă.
Numărul piesei Essentra:

20055240

Numărul piesei producătorului:

9600120123936E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 14,978 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

14,98 RON

1 x 14,978 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material mâner PA
Material camă Oțel
Material încuietoare PA
Stil mâner Mâner în stea
Model Camă decalată
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Interval prindere 26.5 - 68.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne