Meniu Caută

Încuietoare mâner 16.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune Natural

Mini-încuietorile cu camă cu buton fluture, cu fixare ușoară prin cleme, sunt concepute pentru a bloca și a asigura accesul la panourile și ușile dvs. Aceste încuietori sunt acționate manual fără cheie și sunt din aliaj de zinc, cu finisaj placat cu crom.
Numărul piesei Essentra:

20064044

Numărul piesei producătorului:

165113210

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 74 21,0326 RON
75 - 374 15,0232 RON
375 + 13,5209 RON
Ambalaj standard: 75

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

105,16 RON

5 x 21,0326 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu crom
Material camă Oțel
Material mâner Aliaj de zinc
Material carcasă Zamac
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Tip mâner Mâner aripioară, cu cheie
Interval prindere 16.0 mm
Lungime orificiu de montare 16.2 mm
Lățime orificiu de montare 14.2 mm
Lungime camă 29.0 mm
Include Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch
Tip cheie Chei diferite
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne