Meniu Caută

Încuietoare mâner 20.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune Crom

Mini-încuietorile cu camă cu buton fluture, cu fixare ușoară prin cleme, sunt concepute pentru a bloca și a asigura accesul la panourile și ușile dvs. Aceste încuietori sunt acționate manual fără cheie și sunt din aliaj de zinc, cu finisaj placat cu crom.
Numărul piesei Essentra:

20064112

Numărul piesei producătorului:

1661111E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 15,3423 RON
50 + 10,9588 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

15,34 RON

1 x 15,3423 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu crom
Material camă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material mâner Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material carcasă Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Tip mâner Mâner cu buton aripioară
Interval prindere 20.5 mm
Lungime orificiu de montare 16.2 mm
Lățime orificiu de montare 14.2 mm
Lungime camă 35.0 mm
Include No Includes
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne