Meniu Caută

Încuietoare mâner 19.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Mini-încuietorile cu camă cu buton fluture, cu fixare ușoară prin cleme, sunt concepute pentru a bloca și a asigura accesul la panourile și ușile dvs. Aceste încuietori sunt acționate manual fără cheie și sunt din aliaj de zinc, cu finisaj placat cu crom.
Numărul piesei Essentra:

20123345

Numărul piesei producătorului:

1661121E

380 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 14,7495 RON
50 + 10,5354 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

14,75 RON

1 x 14,7495 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu crom
Material camă Aliaj de zinc
Material mâner Aliaj de zinc
Material carcasă Aliaj de zinc
Material încuietoare Aliaj de zinc turnat sub presiune
Tip mâner Mâner rotund
Interval prindere 19.5 mm
Lungime orificiu de montare 16.2 mm
Lățime orificiu de montare 14.2 mm
Lungime camă 38.0 mm
Include Nothing Included
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne