Meniu Caută

Încuietoare mâner Dispozitiv de blocare cu mini-camă 16.2 mm 14.2 mm Zamac

Mini-încuietorile cu camă cu buton cu aripă, cu fixare ușoară prin cleme, sunt concepute pentru a bloca și a asigura accesul la panourile și ușile dvs. Aceste încuietori sunt acționate manual fără cheie și sunt din Zamak, cu finisaj acoperit cu negru.
Numărul piesei Essentra:

20077464

Numărul piesei producătorului:

5661202011E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 12,0253 RON
100 - 499 8,5895 RON
500 + 7,8086 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

12,03 RON

1 x 12,0253 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Vopsit electrostatic
Material camă Oțel
Material mâner PA
Material carcasă PA
Material încuietoare Zamac
Tip mâner Mâner cu buton aripioară
Interval prindere 20.5 mm
Lungime orificiu de montare 16.2 mm
Lățime orificiu de montare 14.2 mm
Lungime camă 35.0 mm
Include No Includes
Tip cheie Fără cheie
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne