Meniu Caută

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de T

În stoc

Otočné vačkové západky s T rukoväťou sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Cod Serie: SR5518

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Lungime mâner Lungime camă Material Tip cheie Cumpără
36,9329 RON - 36,9329 RON 75 În stoc
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
29,0505 RON - 40,6707 RON 2 În stoc
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
33,2355 RON - 46,5297 RON 15 În stoc
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cheie Euro (5333)
36,9329 RON - 36,9329 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
27,4907 RON - 38,487 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
36,9329 RON - 36,9329 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
38,4289 RON - 53,8005 RON 2 În stoc
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cheie Euro (5333)
31,3456 RON - 43,8839 RON 3 În stoc
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
36,9329 RON - 36,9329 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
36,9329 RON - 36,9329 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
29,3106 RON - 41,0349 RON 16 În stoc
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cheie Euro (5333)
29,0103 RON - 40,6145 RON 12 În stoc
11.5 mm
80.0 mm
62.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
29,2493 RON - 40,949 RON 27 În stoc
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cheie Euro (5333)
29,0103 RON - 40,6145 RON 7 În stoc
11.0 mm
80.0 mm
62.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
36,9329 RON - 36,9329 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamac
Cheie fără cilindru
27,7236 RON - 38,813 RON 7 În stoc
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cheie Euro (5333)
30,3404 RON - 42,4766 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Aliaj de zinc
Cu chei diferite
  • din 2
Încuietori cu mâner T 28.5 mm 80.0 mm Zamac Negru

20062040

Interval de preț
36,9329 RON - 36,9329 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    28.5 mm
  • Lungime mâner
    80.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 28.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Crom

20062217

Interval de preț
40,6707 RON - 29,0505 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    28.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 28.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Negru

20052232

Interval de preț
46,5297 RON - 33,2355 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    28.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 28.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Crom

20062118

Interval de preț
53,8005 RON - 38,4289 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    28.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 24.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Crom

20062170

Interval de preț
43,8839 RON - 31,3456 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    24.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 24.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Negru

20052218

Interval de preț
41,0349 RON - 29,3106 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301300000
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    24.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 11.5 mm 80.0 mm Aliaj de zinc Crom

20048020

Interval de preț
40,6145 RON - 29,0103 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    62.0 mm
  • Interval prindere
    11.5 mm
  • Lungime mâner
    80.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    31.5 mm
Încuietori cu mâner T 8.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Crom

20062125

Interval de preț
40,949 RON - 29,2493 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    8.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm
Încuietori cu mâner T 11.0 mm 80.0 mm Aliaj de zinc Crom

20048013

Interval de preț
40,6145 RON - 29,0103 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    8301409000
  • Lungime camă
    62.0 mm
  • Interval prindere
    11.0 mm
  • Lungime mâner
    80.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    31.5 mm
Încuietori cu mâner T 18.5 mm 74.0 mm Aliaj de zinc Crom

20062088

Interval de preț
38,813 RON - 27,7236 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7907000090
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Interval prindere
    18.5 mm
  • Lungime mâner
    74.0 mm
  • Lungime orificiu de montare
    22.2 mm