Meniu Caută

Încuietoare cu cheie Chei diferite 16.5 mm 33.0 mm Natural

Încuietorile cu came de blocare cu cilindru sunt proiectate pentru a bloca și asigura accesul la panourile și ușile dvs. cu came rotative (clichet), care se asigură prin cuplarea cadrului sau a elementului de blocare pe partea din spate. Această încuietoare cu came cilindrice are două chei principale diferite, cu finisaj cromat.
Numărul piesei Essentra:

20048990

Numărul piesei producătorului:

05010230E

199 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 30,917 RON
50 + 22,0836 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

30,92 RON

1 x 30,917 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 33.0 mm
Interval prindere 16.5 mm
Înălțime carcasă 16.5 mm
Tip cheie Chei diferite
Culoare Natural
Finalizare Placat cu crom
Rotație 180 °
Orientare la montare Universale
Include Two keys supplied with each latch
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne