Meniu Caută

Încuietoare cu cheie Cu chei la fel 23.5 mm Aliaj de zinc

Încuietorile cu came de blocare cu cilindru sunt proiectate pentru a bloca și asigura accesul la panourile și ușile dvs. cu came rotative (clichet), care se asigură prin cuplarea cadrului sau a elementului de blocare pe partea din spate. Această încuietoare cu came cilindrice are două chei principale la fel, cu finisaj cromat.
Numărul piesei Essentra:

20048976

Numărul piesei producătorului:

05030651E

79 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 21,8674 RON
50 + 15,6196 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

21,87 RON

1 x 21,8674 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 40.0 mm
Interval prindere 23.5 mm
Înălțime carcasă 16.5 mm
Tip cheie Cu chei la fel
Culoare Natural
Finalizare Placat cu crom
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Rotație 180 °
Orientare la montare Universale
Include Two keys supplied with each latch
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne