Meniu Caută

Încuietoare cu cheie Cheie nedetașabilă 16.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Încuietorile cu came de blocare cu cilindru sunt proiectate pentru a bloca și asigura accesul la panourile și ușile dvs. cu came rotative (clichet), care se asigură prin cuplarea cadrului sau a elementului de blocare pe partea din spate. Această încuietoare cu came cilindrice are o cheie care nu poate fi detașată și este din aliaj de zinc turnat sub presiune, cu finisaj cromat.
Numărul piesei Essentra:

20048969

Numărul piesei producătorului:

05070230E

96 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 19,266 RON
50 + 13,7614 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

19,27 RON

1 x 19,266 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 33.0 mm
Interval prindere 16.5 mm
Înălțime carcasă 16.5 mm
Tip cheie Cheie nedetașabilă
Culoare Crom
Finalizare Placat cu crom
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Rotație 90 °
Orientare la montare Universale
Include Two keys supplied with each latch
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne