20057268
063110533E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 31,6131 RON |
50 + | 20,5349 RON |
Lungime camă | 45.0 mm |
---|---|
Lungime camă | 1.772 in |
Lungime prindere | 24.0 mm |
Lungime prindere | 0.945 in |
Interval prindere | 24.0 mm |
Interval prindere | 0.945 in |
Înălțime carcasă | 20.0 mm |
Înălțime carcasă | 0.787 in |
Tip cheie | Cu chei la fel |
Tip lacăt | Keyed Alike |
Culoare | Natural |
Finalizare | Placat cu crom |
Material complet | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Orientare la montare | Universale |
Include | Two keys supplied with each latch |
Cod Vamal | 8301409000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.