Meniu Caută

Încuietoare cu cheie Cu chei la fel 45.0 mm 14.0 mm Natural

Încuietorile cilindrice cu camă sunt concepute pentru a bloca și asigura accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă (clichet), care este asigurată prin cuplarea cadrului sau a elementului de menținere pe partea din spate. Aceste încuietori presupun asamblare fără unelte, pentru o montare rapidă și ușoară. Pot fi montate pe uși cu grosimi comune și sunt ideale pentru aplicații ușoare cu uși.
Numărul piesei Essentra:

20120375

Numărul piesei producătorului:

063120539E

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 44,9038 RON
50 + 24,9466 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

44,90 RON

1 x 44,9038 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 45.0 mm
Lungime prindere 14.0 mm
Interval prindere 14.0 mm
Înălțime carcasă 14.0 mm
Tip cheie Cu chei la fel
Tip lacăt Cu chei la fel
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Orientare la montare Universale
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne