Meniu Caută

Încuietoare cu cheie Chei diferite 45.0 mm 24.0 mm Negru

Încuietorile cilindrice cu camă sunt concepute pentru a bloca și asigura accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă (clichet), care este asigurată prin cuplarea cadrului sau a elementului de menținere pe partea din spate. Aceste încuietori presupun asamblare fără unelte, pentru o montare rapidă și ușoară. Pot fi montate pe uși cu grosimi comune și sunt ideale pentru aplicații ușoare cu uși.
Numărul piesei Essentra:

20120399

Numărul piesei producătorului:

063123233E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 31,6131 RON
50 + 21,3835 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

31,61 RON

1 x 31,6131 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 45.0 mm
Lungime prindere 24.0 mm
Interval prindere 24.0 mm
Înălțime carcasă 20.0 mm
Tip cheie Chei diferite
Tip lacăt Keyed To Differ
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material camă Oţel placat cu zinc
Orientare la montare Universale
Include Two keys supplied with each latch
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne