Meniu Caută

Încuietoare cu cheie Cheie Euro (5333) 45.0 mm 20.0 mm Natural

Încuietorile cu camă sunt concepute pentru a bloca și asigura accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă (clichet) care este asigurată prin cuplarea cadrului sau a elementului de menținere pe partea din spate. Aceste încuietori presupun asamblare fără unelte pentru o montare rapidă și ușoară. Pot fi montate pe uși cu grosimi comune și sunt ideale pentru aplicații ușoare.
Numărul piesei Essentra:

20051341

Numărul piesei producătorului:

063200530E

41 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 28,4703 RON
50 + 15,7086 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

28,47 RON

1 x 28,4703 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 45.0 mm
Lungime prindere 20.0 mm
Interval prindere 20.0 mm
Înălțime carcasă 20.0 mm
Tip cheie Cheie Euro (5333)
Tip lacăt Cu chei la fel
Culoare Natural
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material camă Oțel
Orientare la montare Universale
Include Two keys supplied with each latch
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne