Meniu Caută

Încuietoare cu cheie Cheie principală 45.0 mm 20.0 mm Argintiu

Cylinder Cam Latches are designed to lock and secure access to panels and doors with a rotating cam (pawl), which is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches involve tool-less assembly for quick and easy mounting. They can be mounted on to doors with common thicknesses and are ideal for lightweight door applications.
Numărul piesei Essentra:

20120412

Numărul piesei producătorului:

06344059E

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 103,1206 RON
50 + 73,6576 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

103,12 RON

1 x 103,1206 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 45.0 mm
Lungime prindere 20.0 mm
Interval prindere 20.0 mm
Înălțime carcasă 20.0 mm
Tip cheie Cheie principală
Tip lacăt Cheie principală
Culoare Argintiu
Finalizare Placat cu crom
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material camă Oțel
Orientare la montare Universale
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne