Meniu Caută

Încuietori cu mâner declanșator ridicat 32.5 mm PA6 Negru

Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These locks involve tool-less assembly for quick and easy mounting. They can be mounted onto doors with common thicknesses and are ideal for lightweight door applications.
Numărul piesei Essentra:

20030858

Numărul piesei producătorului:

20030858

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 34,9211 RON
100 + 31,429 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

349,21 RON

10 x 34,9211 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 32.5 mm
Înălțime carcasă 22.6 mm
Tip cheie Cheie CH751
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Material complet Poliamidă 6
Material camă PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne