Meniu Caută

Încuietoare cu cheie Cu chei la fel 20.0 mm Natural

Încuietorile cu came de blocare cu cilindru sunt proiectate pentru a bloca și asigura accesul cu camă rotativă (clichet), care se asigură prin cuplarea cadrului sau a elementului de blocare pe partea din spate. Ideale pentru carcase de zbor, dulapuri din oțel și sertare. Unghi de rotație a cheii de 90 de grade. Această încuietoare cu camă cu cilindru are două chei principale la fel. Fabricată din oțel, cu finisaj cromat.
Numărul piesei Essentra:

20066635

Numărul piesei producătorului:

250200130E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 20,9522 RON
100 + 14,1306 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

20,95 RON

1 x 20,9522 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 33.0 mm
Interval prindere 20.0 mm
Înălțime carcasă 20.0 mm
Tip cheie Cu chei la fel
Culoare Natural
Finalizare Placat cu crom
Material camă Oțel
Rotație 90 °
Orientare la montare Universale
Include Two keys supplied with each latch
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne