Meniu Caută

Încuietoare cu cheie 17.0 mm Obturator SS cu chei la fel Negru

Încuietoarea cu camă este proiectată să blocheze și să protejeze accesul printr-o camă rotativă (clichet), care se blochează prin cuplarea cadrului sau a elementului de fixare pe partea din spate. Asamblare ușoară cu clemă pe carcasă. Această încuietoare cu camă cilindrică are chei diferite și vă este furnizată cu două chei principale. Are un finisaj de culoare neagră, cu un capac de praf din oțel inoxidabil. Este conformă DIN.
Numărul piesei Essentra:

20123826

Numărul piesei producătorului:

2570329

480 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 20,3721 RON
100 + 14,5515 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

20,37 RON

1 x 20,3721 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 30.0 mm
Interval prindere 17.0 mm
Înălțime carcasă 11.0 mm
Diametru cap 22.0 mm
Tip cheie Obturator SS cu chei la fel
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Orientare la montare Universale
Include Two keys supplied with each latch
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne