Meniu Caută

Încuietoare cu cheie Obturator SS cu cheie diferită 11.0 mm Negru

Cam Latch is designed to lock and secure access with rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Easy assembly with clip on housing . This cylinder cam lock is keyed to differ and supplied with two master keys, and it comes in black finish with a stainless steel dust cap. It is DIN rated.
Numărul piesei Essentra:

20066802

Numărul piesei producătorului:

2573229

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 99 29,8175 RON
100 + 21,2982 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

149,09 RON

5 x 29,8175 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 30.0 mm
Interval prindere 17.0 mm
Înălțime carcasă 11.0 mm
Diametru cap 22.0 mm
Tip cheie Obturator SS cu cheie diferită
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Orientare la montare Universale
Include Two keys supplied with each latch
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne