Meniu Caută

Încuietoare dulap Cu chei identice 23.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Numărul piesei Essentra:

10273234

Numărul piesei producătorului:

492885

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 39,6214 RON
100 + 34,195 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

396,21 RON

10 x 39,6214 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 30.0 mm
Interval prindere 23.0 mm
Tip cheie Cheie cu fante
Finalizare Placat cu crom
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne