Meniu Caută

Încuietori cu camă de compresie Cheie CH751 85.0 mm Aliaj de zinc

Încuietoare de compresie cu mâner fluture reglabil, care nu se blochează. Ideală pentru aplicații care necesită o etanșare mai bună. Oferă compresie prestabilită de 6 mm.
Numărul piesei Essentra:

20071554

Numărul piesei producătorului:

3402110703E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 92,9811 RON
25 + 66,4151 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

92,98 RON

1 x 92,9811 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Crom
Finalizare Placat cu crom
Tip mâner Mâner cu buton aripioară
Tip cheie Cheie CH751
Price per piece incl VAT 174.3628 RON
Orientare la montare Universale
Distanță centru corp la cadru contrapiuliță 45.0 mm
Interval prindere 13.5 - 85.0 mm
Înălțime cap 25.0 mm
Cod Vamal 8301409000
Lungime orificiu de montare 22.2 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne