Meniu Caută

Încuietori cu mâner T Cheie CH751 41.0 mm 58.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Încuietoarea cu compresie cu mâner în T reglabil este acționată manual și reglabilă. Oferă o compresie prestabilită de 6 mm și este furnizată cu garnitură de etanșare din cauciuc.
Numărul piesei Essentra:

20066161

Numărul piesei producătorului:

2402110701E

24 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 94,4378 RON
25 + 67,4556 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

94,44 RON

1 x 94,4378 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 33.0 mm
Interval prindere 41.0 - 58.0 mm
Înălțime carcasă 32.0 mm
Compresie maximă 6.0 mm
Include Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner T cu cheie
Stil încuietoare Compression Latch
Tip cheie Cheie CH751
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne