Meniu Caută

Încuietori cu mâner T Cheie CH751 27.0 mm 72.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Încuietoarea cu compresie cu mâner în T reglabil este acționată manual și reglabilă. Oferă o compresie prestabilită de 6 mm și este furnizată cu garnitură de etanșare din cauciuc.
Numărul piesei Essentra:

20065966

Numărul piesei producătorului:

2402110702E

22 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 94,4378 RON
25 + 67,4556 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

94,44 RON

1 x 94,4378 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 33.0 mm
Interval prindere 27.0 - 72.0 mm
Înălțime carcasă 32.0 mm
Compresie maximă 6.0 mm
Price per piece incl VAT 177.1128 RON
Include Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Orientare la montare Universale
Tip mâner Mâner T cu cheie
Stil încuietoare Compression Latch
Tip cheie Cheie CH751
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne