20066482
2402120003E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 81,7299 RON |
25 + | 58,3785 RON |
Lungime camă | 33.0 mm |
---|---|
Lungime camă | 1.299 in |
Interval prindere | 13.5 - 85.0 mm |
Interval prindere | 0.531 - 3.346 in |
Înălțime carcasă | 32.0 mm |
Înălțime carcasă | 1.26 in |
Compresie maximă | 6.0 mm |
Compresie maximă | 0.236 in |
Price per piece incl VAT | 153.2797 RON |
Include | Cam Included. Two Keys supplied with each Latch |
Orientare la montare | Universale |
Stil încuietoare | Compression Latch |
Tip cheie | Fără cheie |
Culoare | Negru |
Finalizare | Vopsit electrostatic în negru |
Cod Vamal | 7907000090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.