Meniu Caută

Încuietori cu mâner T Fără cheie 41.0 mm 58.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Încuietoarea cu compresie cu mâner în T reglabil este acționată manual și reglabilă. Oferă o compresie prestabilită de 6 mm și este furnizată cu garnitură de etanșare din cauciuc.
Numărul piesei Essentra:

20066574

Numărul piesei producătorului:

2404110001E

19 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 81,7299 RON
25 + 58,3785 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

81,73 RON

1 x 81,7299 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 33.0 mm
Interval prindere 41.0 - 58.0 mm
Înălțime carcasă 32.0 mm
Compresie maximă 6.0 mm
Include Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Orientare la montare Universale
Stil încuietoare Compression Latch
Tip cheie Fără cheie
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne