Meniu Caută

Încuietori cu mâner T Fără cheie 27.0 mm 72.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

Încuietoarea cu compresie cu mâner în T reglabil este acționată manual și reglabilă. Oferă o compresie prestabilită de 6 mm și este furnizată cu garnitură de etanșare din cauciuc.
Numărul piesei Essentra:

20066536

Numărul piesei producătorului:

2404110002E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime camă 33.0 mm
Interval prindere 27.0 - 72.0 mm
Înălțime carcasă 32.0 mm
Compresie maximă 6.0 mm
Include Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Orientare la montare Universale
Stil încuietoare Compression Latch
Tip cheie Fără cheie
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne