Meniu Caută

Încuietori de compresie Cheie hexagonală Oțel

Încuietoarea de compresie are o gamă largă de nivele de prindere cu șurub reglabil. Ideală pentru aplicații care necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații. Oferă o compresie bună și amortizarea zgomotului. Dispune de un stil cu camă plată.
Numărul piesei Essentra:

20119553

Numărul piesei producătorului:

0402116801E

38 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 39,668 RON
50 - 249 28,3343 RON
250 + 25,5009 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

39,67 RON

1 x 39,668 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu crom
Material încuietoare Zamac
Material carcasă Aliaj de zinc
Material camă Oțel
Orientare la montare Pe partea stângă
Tip cheie Cheie hexagonală
Compresie maximă 6.0 mm
Lungime totală 76.0 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 18.0 mm
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne