Meniu Caută

Încuietori de compresie Cheie triunghiulară 85.0 mm

Încuietoarea de compresie are o gamă largă de sisteme de prindere cu șurub reglabil. Ideală pentru aplicații care necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații. Oferă o compresie bună și amortizarea zgomotului. Dispune de un stil cu camă profundă, cu o îndoire de 27,5 mm, care poate fi folosită înainte sau înapoi.
Numărul piesei Essentra:

20119607

Numărul piesei producătorului:

0402123703E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 92,7952 RON
50 + 66,2822 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

92,80 RON

1 x 92,7952 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Vopsit electrostatic
Material încuietoare Zamac
Material carcasă Aliaj de zinc
Material camă Oțel
Orientare la montare Pe partea stângă
Tip cheie Cheie triunghiulară
Compresie maximă 6.0 mm
Lungime totală 76.0 mm
Lățime orificiu de montare 20.2 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 18.0 mm
Cod Vamal 8301300000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne