Meniu Caută

Încuietori de compresie Floare de cheie dublă de 3,0 mm

Încuietoarea de compresie are o gamă largă de nivele de prindere cu șurub reglabil. Ideală pentru aplicații care necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații. Oferă o compresie bună și amortizarea zgomotului. Dispune de un stil cu camă plată.
Numărul piesei Essentra:

20049362

Numărul piesei producătorului:

0404121301001E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 109,27 RON
25 - 49 68,798 RON
50 + 59,7217 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

109,27 RON

1 x 109,27 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Material încuietoare Oțel inoxidabil
Material carcasă Zamac
Material camă Oțel
Orientare la montare Pe partea stângă
Tip cheie Floare de cheie dublă de 3,0 mm
Compresie maximă 6.0 mm
Lungime totală 76.0 mm
Lățime orificiu de montare 19.2 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 18.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne