Meniu Caută

Încuietori de compresie Cheie triunghiulară

Încuietoarea de compresie are o gamă largă de sisteme de prindere cu șurub reglabil. Ideală pentru aplicații care necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații. Oferă o compresie bună și amortizarea zgomotului. Dispune de un stil cu camă decalată, cu o îndoire de 14 mm, care poate fi folosită înainte sau înapoi.
Numărul piesei Essentra:

20081287

Numărul piesei producătorului:

0404123702E

40 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 88,2717 RON
50 + 63,0512 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

88,27 RON

1 x 88,2717 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Material încuietoare Zamac
Material carcasă Zamac
Material camă Oțel
Orientare la montare Pe partea stângă
Tip cheie Cheie triunghiulară
Compresie maximă 6.0 mm
Lungime totală 76.0 mm
Lățime orificiu de montare 19.2 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 18.0 mm
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne