Meniu Caută

Încuietori de compresie Înecate cu fante Oțel

Încuietoarea de compresie are o gamă largă de sisteme de prindere cu șurub reglabil. Ideală pentru aplicații care necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații. Oferă o compresie bună și amortizarea zgomotului. Dispune de un stil cu camă decalată, cu o îndoire de 14 mm, care poate fi folosită înainte sau înapoi.
Numărul piesei Essentra:

20081744

Numărul piesei producătorului:

0404124202E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 86,1187 RON
50 + 61,5133 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

86,12 RON

1 x 86,1187 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Material încuietoare Zamac
Material carcasă Zamac
Material camă Oțel
Orientare la montare Pe partea stângă
Tip cheie Cheie cu fante
Compresie maximă 6.0 mm
Lungime totală 76.0 mm
Lățime orificiu de montare 19.2 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 18.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne