Meniu Caută

Încuietori de compresie Fără cheie 72.0 mm Aliaj de zinc

Încuietoarea de compresie are o gamă largă de sisteme de prindere cu șurub reglabil. Ideale pentru aplicații care necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații. Oferă o compresie bună și o amortizare a zgomotului.
Numărul piesei Essentra:

20081935

Numărul piesei producătorului:

0404129402E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 88,2717 RON
50 + 63,0512 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

88,27 RON

1 x 88,2717 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Vopsit electrostatic
Material încuietoare Aliaj de zinc
Material carcasă Zamac
Material camă Oțel
Orientare la montare Pe partea stângă
Tip cheie Fără cheie
Compresie maximă 6.0 mm
Lungime totală 89.5 mm
Lățime orificiu de montare 19.2 mm
Grosime maximă ușă compatibilă 18.0 mm
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne